1. Emniyetli anahtarlama ve denetleme
  2. Ayrı aktüatörlü emniyet anahtarı

Ayrı aktüatörlü emniyet anahtarı

AZ 215/216

AZ 215/216

  • •EN 50047 e uygun tasarım
  • •aktüatör uçları 4 x 90° basamaklarda yeniden konumlandırılabilir
Kategoriye git
AZ 315/316

AZ 315/316

  • •EN 50041 e uygun tasarım
  • •aktüatör uçları 4 x 90° basamaklarda yeniden konumlandırılabilir
Kategoriye git
AZ 15

AZ 15

  • •Plastik
  • •Çift izolasyonlu
  • •Uzun ömür
  • •52 mm x 75 mm x 30 mm
  • •Çoklu kodlama
  • •Geniş kablo döşeme kompartımanı
  • •Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
  • •Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
  • •Kirlenmeye karşı duyarsız
Kategoriye git
AZ 16

AZ 16

  • •Termoplastik muhafaza
  • •Çift izolasyonlu
  • •Geniş kablo döşeme kompartımanı
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Çoklu kodlama
  • •Uzun ömür
  • •Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
  • •Kirlenmeye karşı duyarsız
  • •Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
Kategoriye git
AZ 16ZI

AZ 16ZI

  • •Termoplastik muhafaza
  • •ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
Kategoriye git
AZ 17

AZ 17

  • •Termoplastik muhafaza
  • •Çift izolasyonlu
  • •Uzun ömür
  • •küçük gövde
  • •Çoklu kodlama
  • •Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
  • •Kirlenmeye karşı duyarsız
Kategoriye git
AZ 17ZI

AZ 17ZI

  • •Termoplastik muhafaza
  • •ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
Kategoriye git
AZ201

AZ201

  • •Termoplastik muhafaza
  • •RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
  • •Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
  • •seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
  • •3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
  • •Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
  • •Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
  • •akıllı tanılama
Kategoriye git
AZ 415

AZ 415

  • •Metal muhafaza
  • •Uzun ömür
  • •Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
  • •400 N' a ayarlanabilirbilye mandalı
  • •2 kablo girişleri M 20 x 1.5
  • •Yay yüklü eyleyiciler
Kategoriye git
AZ 3350

AZ 3350

  • •Metal muhafaza
  • •Sürgü kolu
  • •Uzun ömür
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
Kategoriye git
AZ 355

AZ 355

  • •Metal muhafaza
  • •Uzun ömür
  • •3 kablo girişleri M 20 x 1.5
  • •Çoklu kodlama
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •aktüatör uçları 4 x 90° basamaklarda yeniden konumlandırılabilir
  • •Düzgün yüzeyin üzerine monte edilebilir
  • •Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
  • •Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
Kategoriye git
SCG

SCG

  • •Metal muhafaza
  • •50 mm x 120 mm x 43 mm
  • •Uzun ömür
Kategoriye git
SDG

SDG

  • •Metal muhafaza
  • •50 mm x 152 mm x 43 mm
  • •Uzun ömür
Kategoriye git
SHG

SHG

  • •Metal muhafaza
  • •40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • •Uzun ömür
Kategoriye git
TZG

TZG

  • •Termoplastik muhafaza
  • •Uzun ömür
  • •50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Kategoriye git

AYRI AKTÜATÖRLÜ EMNİYET ŞALTERLERİ

Ayrı aktüatörlü emniyet şalterleri tüm üretimde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çıkarılabilen veya yanlara doğru kaydırılabilen ve döndürülebilen koruma tertibatları için özel olarak tasarlanmışlardır ve sadece kapalı durumda işyerinde gerekli güvenliği sağlarlar. Örneğin makineyi kullanmak için tehlike bölgesine sık sık erişim gerektiği için birçok takım tezgahı türünde kullanılmaktadır. Emniyet şalterleri ayrıca bitmiş profillere de sonradan takılabilir.

AYRI AKTÜATÖRLÜ EMNİYET ŞALTERLERİNİN TASARIMI VE ETKİ ŞEKLİ

Kategori 1 aksine EN ISO 14119 uyarınca kategori 2 emniyet şalterleri yapı olarak birbirine bağlı olmayıp, sadece fonksiyonel olarak ayrılır veya anahtarlama sırasında bir araya getirilir. Kullanıcı koruma kapısını açtığında aktüatörün temel cihazla bağlantısı kesilir. Dolayısıyla emniyet şalterinde kesici kontaklar açılır ve normalde açık kontaklar kapatılır.

Ayrı aktüatörlü emniyet şalterleri Schmersal grubunun ürün portföyünün ana kısmını temsil eder. Buna göre de farklı serilerin yelpazesi de geniştir. Bu şekilde çeşitli tasarımlar ve boyutlar sunulabilir. Kullanılan malzemeler, emniyet kontaklarının sayısı ve ayrıca bağlantı türü ve ek fonksiyonların entegrasyonu da seriye ve modele bağlı olarak farklılık gösterir.

AS-I SAW ARAYÜZLÜ VE ATEX SERTİFİKALI EMNİYET ŞALTERLERİ

Schmersal grubunun ayrı aktüatörlü tüm emniyet şalterleri en az IP67 koruma sınıfına göredir, yani toz geçirmez ve geçici daldırmaya karşı korumalıdır. Uygun bir emniyet rölesi modülüyle bağlantılı olarak EN ISO 13849-1'e göre d veya e performans seviyesi de elde edilebilir. Entegre AS-i SaW arabirimi (AS-Interface Safety at Work) sahip versiyonlar da patlayıcı tehlike altında olan ortamlarda kullanım için ATEX sertifikalı versiyonlar gibi şirketin güvenlik programına dahildir. Schmersal grubu, çevrimiçi kataloğunda her bir emniyet şalteri hakkında ayrıntılı bilgi sunar.