256
256 roller lever 14H
256 roller lever 14H
EN 50047' e uygun kapağa montaj
Termoplastik muhafaza
Çift izolasyonlu
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
2 Ürünler
Sayfa başına ürün
Filtre
Filtre
ZV14H 256-02Z
Ürün no. 101152891
Position switch with safety function
ZV14H 256-11Z-1058
Ürün no. 101181759
Position switch with safety function