332
332 roller lever 7H
332 roller lever 7H
Metal muhafaza
Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
40 mm x 76 mm x 40 mm
aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
1 Kablo girişi M 20 x 1.5
Geniş kesme kontağı
Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti
Altın kaplamalı solid gümüş kontaktlar
Manyetik depolama hızlı kapama sistemi
Kontakt yıpranmasından bağımsız sabit anahtarlama noktası sağlayan hızlı kapama sisteminden ayrı anahtarlama sistemi.
EN 50041 e uygun tasarım
sadece pozisyonlama görevleri için
10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
3 Ürünler
Sayfa başına ürün
Filtre
Filtre
Z4V7H 332-11Y-M20
Ürün no. 131152177
Z4V7H 332-11Y-1503
Ürün no. 131081697
Z4V7H 332-11Y-1172/1503
Ürün no. 131193939