TV.S 335•Metal muhafaza•Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi•aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir•40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm•aktüatör mili 360° döndürülebilirKategoriye git
TV.S 355•Metal muhafaza•Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi•aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir•66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm•aktüatör mili 360° döndürülebilirKategoriye git
TV8S 521•Metal muhafaza•Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi•Menteşenin bağımsız montajı•92 mm x 81,5 mm x 27 mm•Menteşeli tarafın üzerine değişken montaj•Kanal somunları ile raylı montaj mümkündür•2-kanal, alternatif denetleme•aktüatör mili 360° döndürülebilir•Sol veya sağ menteşeli kapılar için•Basmalı sistem (dişli mil)•2 anahtarları bir muhafazanın içindeKategoriye git
TESZ•Termoplastik muhafaza•Çift izolasyonlu•Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi•111,5 mm x 92 mm x 36 mmKategoriye git
TESF•Metal muhafaza•Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi•Sol veya sağ menteşeli kapılar için•141 mm x 115 mm x 21,5 mm•Tüm geleneksel profil sistemleri (30… 60 mm) için basit montaja uygundurKategoriye git
TV.S 226•EN 50047 e uygun tasarım•Termoplastik muhafaza•aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilirKategoriye git
TV.S 316•EN 50041 e uygun tasarım•aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir•Termoplastik muhafazaKategoriye git