Schmersal - The DNA of Safety

Doğrudan Temas

  • +90 541 302 40 40
  • info-tr@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Ürünler

  • Çevrimiçi Ürün Kataloğu
  • Yenilikler
  • Industry

Servis

  • İletişim

Şirket

  • Schmersal Grubu
  • Etkinlikler
  • Basın

Yasal Bilgiler

  • Künye
  • Gizlilik
  • Genel Şartlar

© 2026 Schmersal Türkiye

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+90 532 111 27 16 Yardım Hattı 7:30 - 16:30 saatleri arasında
Ürünleri karşılaştırın
Türkiye (TR)
Belçika
FRNL
Brezilya
PTES
Çin
ZH
Danimarka
DA
Almanya
DE
Finlandiya
FI
Fransa
FR
Birleşik Krallık
EN
Hindistan
EN
Uluslararası
EN
İtalya
IT
Japonya
JA
Kanada
ENFR
Hollanda
NL
Norveç
NO
Avusturya
DEEN
Polonya
PL
Portekiz
PT
İsveç
SV
İsviçre
DEFRIT
ispanya
ES
Türkiye
TR
Amerika Birleşik Devletleri
EN
Schmersal
  1. NDR - Acil stop kilitlemeli / basmalı buton
  2. NDR - Emergency stop latching pushbutton
NDR - Emergency stop latching pushbutton

NDR - Emergency stop latching pushbutton

  • Emergency stop and Mushroom devices with latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
22 Ürünler
NDRR50GR/RT

NDRR50GR/RT

Ürün no. 101163594

Front element emergency stop mushroom button

NDRR50RT

NDRR50RT

Ürün no. 101163587

Front element emergency stop mushroom button

NDRR50SW

NDRR50SW

Ürün no. 101163585

Front element mushroom button with latching

NDRZ50RT-2905-1

NDRZ50RT-2905-1

Ürün no. 103011890

Front element emergency stop mushroom button

NDRZ50GR/RT

NDRZ50GR/RT

Ürün no. 101177170

Front element emergency stop mushroom button

NDRZ50GR/SW

NDRZ50GR/SW

Ürün no. 101179796

Front element mushroom button with latching

NDRZ50RT

NDRZ50RT

Ürün no. 101177168

Front element emergency stop mushroom button

NDRZ50SW

NDRZ50SW

Ürün no. 101179795

Front element mushroom button with latching

NDRZ50BL/RT

NDRZ50BL/RT

Ürün no. 103009270

Front element emergency stop mushroom button

NDRZ50GR/RT-2905-1

NDRZ50GR/RT-2905-1

Ürün no. 103011811

Front element emergency stop mushroom button

NDRZ50BL/RT-2905-1

NDRZ50BL/RT-2905-1

Ürün no. 103011891

Front element emergency stop mushroom button

NDRR50BL/RT-2905-1

NDRR50BL/RT-2905-1

Ürün no. 103013778

Front element emergency stop mushroom button

NDRZ50RT/O.SYM.

NDRZ50RT/O.SYM.

Ürün no. 101192164

Front element emergency stop mushroom button

NDRR50BL/RT

NDRR50BL/RT

Ürün no. 103009269

Front element emergency stop mushroom button

NDRZ50BL/SW

NDRZ50BL/SW

Ürün no. 103009731

Front element mushroom button with latching

NDRR50RT-2905-1

NDRR50RT-2905-1

Ürün no. 103013775

Front element emergency stop mushroom button

NDRR50GR/RT-2905-1

NDRR50GR/RT-2905-1

Ürün no. 103013777

Front element emergency stop mushroom button

NDRR50GR/GN

NDRR50GR/GN

Ürün no. 101163591

Front element mushroom button with latching

NDRR50GR/GB

NDRR50GR/GB

Ürün no. 103011319

Front element mushroom button with latching

NDRZ50GR/RT-2XEFK30

NDRZ50GR/RT-2XEFK30

Ürün no. 103011628

Front element emergency stop mushroom button

NDRZ50BL/RT/557-2905-1

NDRZ50BL/RT/557-2905-1

Ürün no. 103014713

Front element emergency stop mushroom button

NDRZ50GR/RT/514D

NDRZ50GR/RT/514D

Ürün no. 101209355

Front element emergency stop mushroom button

22 sonuçlar bulundu