EX-AZM 170•ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması•Termoplastik muhafaza•90 mm x 84 mm x 30 mm•Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme•Etkili tutma kuvveti•Manuel bırakma•1 Kablo girişi M 20 x 1.5Kategoriye git
EX-AZM 161•Ex bölge 22•Termoplastik muhafaza•130 mm x 114 mm x 30 mm•Kapatma kuvveti 2000N•6 Kontaktlar•Manuel bırakma•Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme•kablo girişleri 4 M 16 x 1.5Kategoriye git
EX-AZM 415•Ex bölge 22•Metal muhafaza•130 mm x 100 mm x 46,5 mm•Kapatma kuvveti 3500N•2 anahtarları bir muhafazanın içinde•400 N' a ayarlanabilirbilye mandalı•Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme•Dirsekli kol sistemi aracılığıyla gergili kapıların sorunsuz açılması•2 kablo girişleri M 20 x 1.5Kategoriye git
EX-AZM 300•ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması•RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması•Termoplastik muhafaza•Profil sistemlerine montajı için uygun•3 farklı uyarı yönleri•Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun•Seri bağlantıKategoriye git