ArşivCSS 16•NOT: Elde mevcut değil! (Yerine: RSS 16)•Termoplastik muhafaza•Kontaktsız elektronik, kodlu sistem•Hizasından kaçık uyarı mümkün mü•55 mm x 93 mm x 39,5 mm•Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti•Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m•Sensörün histeresis aralığı sınırına yakın çalıştığı zaman erken uyarı•16 sensörlerinin seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme•2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışlarıKategoriye git
ArşivCSS 34•1 x Fabrika çıkışlı hazır kablo 8-kutup•Üstten uyarılı•seri tanılama çıkışı•Max. 31 sensör seri olarak bağlanabilir.Kategoriye git
ArşivCSP 34•NOT: Elde mevcut değil! (Yerine: RSS 36 I)•Termoplastik muhafaza•Kontaktsız elektronik, kodlu sistem•Sensör ve aktüatörün çift kodlanmasıyla kurcalamaya karşı koruma•Hizasından kaçık uyarı mümkün mü•Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti•Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m•2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışları•Kontrol kabinine kadar emniyetli kabloların çapraz kısa devre, tel kopma ve harici voltaj denetleme.Kategoriye git
ArşivCSS 300•Max. 31 sensör seri olarak bağlanabilir.•Konektör M12, 8-kutup•Ø M30•Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti•Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m•2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışları•Kontrol kabinine kadar emniyetli kabloların çapraz kısa devre, tel kopma ve harici voltaj denetleme.•Güvenlik sensörü V4A kapaklarının arkasına da takılabilir•Termoplastik muhafazaKategoriye git