ArşivSLB 400•NOT: Elde mevcut değil! (Yerine: SLB440)•Değer aralığı 15 m•konektör fişi döndürülebilirKategoriye git
ArşivSLB450•Kompakt tasarım Bütünleşik değerlendirmeli•Yüksek erişim mesafesi 75 m (90 m'ye kadar yedek)•Otomatik başlatma veya tekrar çalışma kilidi•PLe'ye kadar güvenli OSSD çıkışları•M12 fişli ya da kablolu stabil metal gövde•–30 C'lik açık hava uygulamaları için ısıtıcılı model•Ayar yardımı ve teşhis göstergesiKategoriye git