Arşiv332 Metal muhafaza - EN 40041 ile kumanda etme•Metal muhafaza•Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler•Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi•40 mm x 76 mm x 40 mm•aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir•1 Kablo girişi M 20 x 1.5•Geniş kesme kontağı•Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti•Altın kaplamalı solid gümüş kontaktlar•Manyetik depolama hızlı kapama sistemi•Kontakt yıpranmasından bağımsız sabit anahtarlama noktası sağlayan hızlı kapama sisteminden ayrı anahtarlama sistemi.•EN 50041 e uygun tasarımKategoriye git
ArşivT.454•Paslanmaz çelik dış parçalar•Dökme demir mahfaza,•2 anahtarlama açısı (ön uyarı, kapatma)Kategoriye git