Schmersal - The DNA of Safety

Doğrudan Temas

  • +90 541 302 40 40
  • info-tr@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Ürünler

  • Çevrimiçi Ürün Kataloğu
  • Yenilikler
  • Industry

Servis

  • İletişim

Şirket

  • Schmersal Grubu
  • Etkinlikler
  • Basın

Yasal Bilgiler

  • Künye
  • Gizlilik
  • Genel Şartlar

© 2026 Schmersal Türkiye

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+90 532 111 27 16 Yardım Hattı 7:30 - 16:30 saatleri arasında
Ürünleri karşılaştırın
Türkiye (TR)
Belçika
FRNL
Brezilya
PTES
Çin
ZH
Danimarka
DA
Almanya
DE
Finlandiya
FI
Fransa
FR
Birleşik Krallık
EN
Hindistan
EN
Uluslararası
EN
İtalya
IT
Japonya
JA
Kanada
ENFR
Hollanda
NL
Norveç
NO
Avusturya
DEEN
Polonya
PL
Portekiz
PT
İsveç
SV
İsviçre
DEFRIT
ispanya
ES
Türkiye
TR
Amerika Birleşik Devletleri
EN
Schmersal
  1. Konum anahtarı (Arşiv)
  2. 332 Metal muhafaza - EN 40041 ile kumanda etme
Arşiv
332 Metal muhafaza - EN 40041 ile kumanda etme

332 Metal muhafaza - EN 40041 ile kumanda etme

  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Geniş kesme kontağı
  • Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti
  • Altın kaplamalı solid gümüş kontaktlar
  • Manyetik depolama hızlı kapama sistemi
  • Kontakt yıpranmasından bağımsız sabit anahtarlama noktası sağlayan hızlı kapama sisteminden ayrı anahtarlama sistemi.
  • EN 50041 e uygun tasarım
22 Ürünler
Z4VH 332-11Y-PG13,5
Arşiv

Z4VH 332-11Y-PG13,5

Ürün no. 101054569

Position switch with safety function

ZR 332-11Y-1338
Arşiv

ZR 332-11Y-1338

Ürün no. 101054564

Position switch with safety function

Z4V10H 332-11Y-M20
Arşiv

Z4V10H 332-11Y-M20

Ürün no. 101161686

Z4VH 332-11Y-ST
Arşiv

Z4VH 332-11Y-ST

Ürün no. 101147981

Position switch with safety function

ZR 332-11Y-M20
Arşiv

ZR 332-11Y-M20

Ürün no. 101150435

Position switch with safety function

ZS 332-11Y-M20
Arşiv

ZS 332-11Y-M20

Ürün no. 101149622

Position switch with safety function

Z4V7H 332-11Y-M20
Arşiv

Z4V7H 332-11Y-M20

Ürün no. 101152177

Z4V7H 332-11Y-M20-2138
Arşiv

Z4V7H 332-11Y-M20-2138

Ürün no. 101169905

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-1172
Arşiv

Z4VH 332-11Y-1172

Ürün no. 101054584

Position switch with safety function

ZS 332-11Y-1560
Arşiv

ZS 332-11Y-1560

Ürün no. 101093339

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-1225
Arşiv

Z4VH 332-11Y-1225

Ürün no. 101054581

Position switch with safety function

Z4V8H 332-11Y-RMS-1583-2
Arşiv

Z4V8H 332-11Y-RMS-1583-2

Ürün no. 101089851

Position switch with safety function

Z4V7H 332-11Y-1503
Arşiv

Z4V7H 332-11Y-1503

Ürün no. 101081697

Z4V10H 332-11Y-1183
Arşiv

Z4V10H 332-11Y-1183

Ürün no. 101087025

ZR 332-11Y-1759
Arşiv

ZR 332-11Y-1759

Ürün no. 101093074

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-RMS
Arşiv

Z4VH 332-11Y-RMS

Ürün no. 101054573

Position switch with safety function

ZR 332-11Y-2274
Arşiv

ZR 332-11Y-2274

Ürün no. 101156662

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-RVA
Arşiv

Z4VH 332-11Y-RVA

Ürün no. 101054572

Position switch with safety function

ZR 332-11Y-ST
Arşiv

ZR 332-11Y-ST

Ürün no. 101205646

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-M20
Arşiv

Z4VH 332-11Y-M20

Ürün no. 101151773

Position switch with safety function

T2FH 232-04/04
Arşiv

T2FH 232-04/04

Ürün no. 101181588

Foot switch

ZFH 232-22
Arşiv

ZFH 232-22

Ürün no. 101181543

Foot switch

22 sonuçlar bulundu