CLP001
Ürün numarası:163040380

Ürün açıklaması
- Ba9S LED' ler için
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıCLP001
Ürün numarası (sipariş numarası)163040380
EAN (European Article Number)4030661553719
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-13-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-13-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-13-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000041
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000041
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Işıklandırmalar opsiyonel olarak satın alınmalıdır.
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
İklime ilişkin zorlamaEN 60068-2-30
TasarımTuş
Yapı şekliYuvarlak
Gövdelerin malzemesiPlastik, termoplastik, kendiliğinden söner
Brüt ağırlık11g
Genel veriler - Özellikler
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Mekanik veriler
MontajMontaj flanşı
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo kesiti, minimum0.5 mm², esnek0.5 mm², sağlam
Kablo kesiti, maximum1.5 mm², esnek2.5 mm², sağlam
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Klemenslerin sıkma torku1Nm
Konektör (mekanik)Vida bağlantısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk44mm
Genişlik9mm
Yükseklik31mm
Ortam koşulları
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 150 Hz, ile 20 g
şoka karşı direnç30 g / 18 ms
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam sıcaklığı, Anahtar ara parçası, maximum+60°C
Ortam sıcaklığı, Anahtar ara parçası, minimum-25°C
Ortam koşulları
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Nominal çalışma gerilimi250VAC
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum0,5W
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Merkez dışı I/O'lu güvenli alan kutusuMerkez dışı I/O'lu güvenli alan kutusu
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 22.11.2026 11:02