CLP101
Ürün numarası:163040378

Ürün açıklaması
single elements
- Positive-break NC contact for fail-safe switching
Snap-on mounting
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıCLP101
Ürün numarası (sipariş numarası)163040378
EAN (European Article Number)7895054082170
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-13-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-13-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-13-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000041
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000041
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
İklime ilişkin zorlamaEN 60068-2-30
TasarımTuş
Yapı şekliYuvarlak
Gövdelerin malzemesiPlastik, termoplastik, kendiliğinden söner
Brüt ağırlık20g
Genel veriler - Özellikler
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Açıcıların sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)100.000operasyon sayısı
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Montaj yönergeleritak çıkar
Mekanik ömür, minimum5.000.000operasyon sayısı
Aktivasyon kuvveti, maksimum8N
pozitif fren hareketi2mm
MontajMontaj flanşı
Montaj flanşı konumu123
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo kesiti, minimum0.5 mm², esnek0.5 mm², sağlam
Kablo kesiti, maximum1.5 mm², esnek2.5 mm², sağlam
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Klemenslerin sıkma torku1Nm
Konektör (mekanik)Vida bağlantısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk44mm
Genişlik9mm
Yükseklik25,5mm
Ortam koşulları
Anahtarlama bölümünün koruma türüIP40
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 150 Hz, ile 20 g
şoka karşı direnç30 g / 18 ms
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam sıcaklığı, Anahtar ara parçası, maximum+60°C
Ortam sıcaklığı, Anahtar ara parçası, minimum-25°C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui400 V500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15250VAC
Kullanım kategorisi AC-156A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-133A
Düşük gerilimler için uygun≥ 5 V / ≥ 1 mA
Not (Anahtarlama elemanı)çift kesme kontaktlı
Anahtarlama prensibislow action, positive break NC contact
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Anahtarlama elemanıOpener (NC)
Kontakt etiketleme1 - 2
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Merkez dışı I/O'lu güvenli alan kutusuMerkez dışı I/O'lu güvenli alan kutusu
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.11.2026 05:17