CLP110
Ürün numarası:163040379

Ürün açıklaması
- 1 Normalde açık kontakt (NO)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıCLP110
Ürün numarası (sipariş numarası)163040379
EAN (European Article Number)4030661553733
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-13-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-13-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-13-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000041
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000041
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
İklime ilişkin zorlamaEN 60068-2-30
TasarımTuş
Yapı şekliYuvarlak
Gövdelerin malzemesiPlastik, termoplastik, kendiliğinden söner
Brüt ağırlık10g
Genel veriler - Özellikler
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum5.000.000operasyon sayısı
Aktivasyon kuvveti, maksimum8N
MontajMontaj flanşı
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo kesiti, minimum0.5 mm², esnek0.5 mm², sağlam
Kablo kesiti, maximum1.5 mm², esnek2.5 mm², sağlam
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Klemenslerin sıkma torku1Nm
Konektör (mekanik)Vida bağlantısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk44mm
Genişlik9mm
Yükseklik27mm
Ortam koşulları
Anahtarlama bölümünün koruma türüIP40
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 150 Hz, ile 20 g
şoka karşı direnç30 g / 18 ms
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam sıcaklığı, Anahtar ara parçası, maximum+60°C
Ortam sıcaklığı, Anahtar ara parçası, minimum-25°C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp2,5kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı6A
Kullanım kategorisi AC-15250VAC
Kullanım kategorisi AC-156A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-133A
Düşük gerilimler için uygun≥ 5 V / ≥ 1 mA
Not (Anahtarlama elemanı)çift kesme kontaktlı
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Anahtarlama elemanıNormally open contact (NO)
Kontakt etiketleme3 - 4
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Merkez dışı I/O'lu güvenli alan kutusuMerkez dışı I/O'lu güvenli alan kutusu
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 17.11.2026 04:46