CSP 11-34-D-M-ST
Arşiv
Ürün numarası:101208004

Ürün açıklaması
- 1 x konektör fişi M12, 8-kutup
- Yandan uyarılı
- yok
- NOT: Elde mevcut değil! (Yerine: RSS 36 I)
- Termoplastik muhafaza
- Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
- Sensör ve aktüatörün çift kodlanmasıyla kurcalamaya karşı koruma
- Hizasından kaçık uyarı mümkün mü
- Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- 2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışları
- Kontrol kabinine kadar emniyetli kabloların çapraz kısa devre, tel kopma ve harici voltaj denetleme.