CSP 34-S-1-05
Ürün numarası:101208468
Arşiv

Ürün açıklaması
- Yandan uyarılı
- aktüatör kodu 5
- 20 farklı aktüatör kodu mevcut
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıCSP 34-S-1-05
Ürün numarası (sipariş numarası)101208468
EAN (European Article Number)4030661382074
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Not (Sipariş ayrıntıları)Not: Sensör ve aktüatör ayrı olarak sipariş edilmelidir.
Genel veriler
Malzeme, aktüatörPlastik
Brüt ağırlık87g
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanyan taraf
Bağımsız kodlanmış5
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu27mm
Aktüatörün genişliği 35mm
Aktüatörün yüksekliği97mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.08.2026 18:48