CSP-C-IO2
Ürün numarası:103065544

Ürün açıklaması
- Memory card
- conversion of the field bus protocols by software
- integrated SD-Bus-Gateway
- Integrated display - Plain-text diagnostics and freely configurable messages displayed directly on the device
- Status LEDs RUN / ERR - Operating status at a glance
- USB interface - Project planning and diagnostics with SafeCSP
- Function key - Operation directly on the device
- Removable terminals - Quick wiring and easy replacement of devices
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıCSP-C-IO2
Ürün numarası (sipariş numarası)103065544
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-24-22-07
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-24-22-07
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-24-22-07
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000236
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000236
Şuradan ulaşılabilir01.07.2027
NotAvailable from Q2/2027
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirConnector terminals
Genel veriler - Özellikler
Darbe çıkışı sayısı (saat çıkışı)8
Röle çıkışı sayısı (1 kanallı)0
Güvenli dijital giriş sayısı 20
Güvenli dijital çıkış sayısı6
Sinyal çıkışlarının sayısı8
Uzatma modülü sayısı, maksimum6
Güvenlik sınıflandırması
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
MontajNorm kızağına tutturulabilir
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo kesiti, minimum0,2 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Çekirdek kesiti, minimum24AWG
Çekirdek kesiti, maksimum12AWG
Konektör (mekanik)Çıkarılabilir vidalı terminaller
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik45mm
Yükseklik98mm
Derinlik115mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +75 °C
Göreli nem, minimum10%
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +20 %
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Electrical data - Safety digital outputs
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar)2.000mA
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Akım, kullanım kategorisi AC-152A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-132A
Elektriksel veriler - Mil denetleme
Eksen izleme sayısı, maksimum2
Eksen izleme, kodlayıcı tipiProximity switch
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.11.2026 17:33