CSS 11-30S-SD-M-ST
Ürün numarası:101204613

Ürün açıklaması
- seri tanılama çıkışı
- Paslanmaz çelik mahfaza
- Max. 31 sensör seri olarak bağlanabilir.
- Konektör M12, 8-kutup
- Ø M30
- Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- 2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışları
- Kontrol kabinine kadar emniyetli kabloların çapraz kısa devre, tel kopma ve harici voltaj denetleme.
- Güvenlik sensörü V4A kapaklarının arkasına da takılabilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıCSS 11-30S-SD-M-ST
Ürün numarası (sipariş numarası)101204613
EAN (European Article Number)4030661381657
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-46-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001829
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001829
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Etkili kuralendüktif
Gövdenin konstrüksiyon şeklisilindir, dişli
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada değil
Sensör topolojisiSeri bağlantı için sensör
Gövdelerin malzemesiPaslanmaz çelik
Reaksiyon süresi, maksimum60ms
Risk süresi, maximum60ms
Brüt ağırlık248g
Genel veriler - Özellikler
Sıralı diyagnostikEvet
Diyagnostik çıkışEvet
Kısa devre algılamasıEvet
Kısa devre tanımıEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Kaskat edilebilirEvet
Entegre gösterge, durum Evet
LED sayısı2
Sinyalizasyon fonksiyolu yarı iletken çıktıların sayısı1
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Sensörlerin seri bağlantı sayısı31
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleribaş tarafı
Malzeme, etkili alanön taraf
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi, tipik11mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao8mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar15mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Histeresis (anahtar mesafesi), maximum2mm
Hassasiyet R' yi tekrarlayın1mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Not (Sensör zincirinin uzunluğu)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
Not (Seri bağlantı)Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM30
Sensörün boyu99,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67IP69
Ortam sıcaklığı-25 ... +65 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VAC/DC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +10 %
Yüksüz akım I0, tipik100mA
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı600mA
Talep edilen nominal kısa devre akımı100A
Anahtarlama frekansı, yaklaşık3Hz
Electrical data - Safety digital outputs
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar)250mA
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum0,25A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-type
Gerilim düşümü Ud, maksimum0,5V
Kalıcı akım lr, maximum0,5mA
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,25A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,25A
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-type
Gerilim düşümü Ud, maksimum5V
Electrical data - Serial diagnostic SD
Tanımlama, Seri tanı SDOUT
Çalışma akımı150mA
Anahtarlama elemanlarının tasarımıshort-circuit proof, p-type
Hat kapasitesi50nF
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
etki eden radyasyonIEC 61000-6-4
EMC değeriIEC 61000-6-2
Pin ataması
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Emniyetli giriş 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Emniyetli çıkış 1
PIN 5SD seri tanılama çıkışı
PIN 6X2 Emniyetli giriş 2
PIN 7Y2 Emniyetli çıkış 2
PIN 8IN seri tanılama girişi
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı2x sabitleme malzemesi somun M 30 x 1.5
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)CST 30S-1
Güvenlik şalt donanımı önerisiPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Not (genel)Evaluation requirements: The switch-off pauses of 250 µs – 1500 µs must be tolerated by the evaluation.
The switch-off time of the safety sensor of 250 μs is additionally extended according the cable length and the capacity of the cable used. Typical
The switch-off time of the safety sensor of 250 μs is additionally extended according the cable length and the capacity of the cable used. Typical
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.10.2026 22:34