CSS 14-34F0-S-D-M-ST
Ürün numarası:101188767

Ürün açıklaması
- 1 x konektör fişi M12, 8-kutup
- Yandan uyarılı
- Otomatik start vermeye uygun çalıştıran basma butonun kenar izleme işlevi yok
- Sistem çıkışı emniyetli gözetleme modülü kullanmadan pozitif yönlendirilmiş röleyi kontrol etmek için.
- Emniyetli izleme modülünün yerine kullanılması için standart sensörlerin seri bağlantısında münferit veya klemens aracı olarak uygun
- ISO 13849-1' e göre kontrol kategorisi 4 için kendi kendini denetlemeli 30 e kadar CSS 34 sensörün seri bağlantısı ve bir CSS 34F0/F1 sensörü
- Termoplastik muhafaza
- Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
- Hizasından kaçık uyarı mümkün mü
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- 2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışları
- Kontrol kabinine kadar emniyetli kabloların çapraz kısa devre, tel kopma ve harici voltaj denetleme.
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıCSS 14-34F0-S-D-M-ST
Ürün numarası (sipariş numarası)101188767
EAN (European Article Number)4030661354866
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-46-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001829
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001829
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-3
Etkili kuralendüktif
Gövdenin konstrüksiyon şekliBlok
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada değil
Sensör topolojisiSeri bağlantı için sensör
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Malzeme, etkili alanPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Reaksiyon süresi, maksimum30ms
Risk süresi, maximum60ms
Brüt ağırlık142g
Genel veriler - Özellikler
Diyagnostik çıkışEvet
Kısa devre algılamasıEvet
Kısa devre tanımıEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Kaskat edilebilirEvet
Otomatik start vermeye uygun çalıştıran basma buton için giriş Evet
Entegre gösterge, durum Evet
LED sayısı3
Sinyalizasyon fonksiyolu yarı iletken çıktıların sayısı1
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Sensörlerin seri bağlantı sayısı31
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleriyan taraf
Malzeme, etkili alanyan taraf
Aktüatör anahtarlama mesafesiActuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 12 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 14 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar)Actuator CST 34-S-2: 12 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-2: 14 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-V-1: 10 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar)Betätiger CST 34-S-2: 17 mm (gesicherter Schaltabstand AUS Sar)Betätiger CST 34-V-1: 8 mm (gesicherter Schaltabstand EIN Sao)Betätiger CST 34-V-1: 13 mm (gesicherter Schaltabstand AUS Sar)Betätiger CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (typischer Schaltabstand Sn)
Mechanical data - Switching distances
Histeresis (anahtar mesafesi), maximum1,5mm
Hassasiyet R' yi tekrarlayın0,5mm
Not (Hassasiyet R' yi tekrarlayın R)Eksenel dengeleme: Uzun taraf sensör ve uyarıcı için 36 mm max yükseklik ayar sapmasına (x) izin verir (montaj toleransı veya koruma kapısının sarkması gibi durumlarda). Yükseklik sapması, maks. 53 mm, CST 34-S-2 aktüatörü kullanımında mümkündür. Çapraz s
Mekanik veriler - Boyutlar
Not (Sensör zincirinin uzunluğu)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
kesmeKonektör fişi M12 8-kutup
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu35mm
Sensörün genişliği27mm
Sensörün yüksekliği108,2mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Yüksüz akım I0, tipik100mA
Çalışma akımı600mA
Talep edilen nominal kısa devre akımı100A
Not (elektriksel veriler, nominal sigorta değeri)(Devre kesici)
Anahtarlama frekansı, yaklaşık3Hz
Electrical data - Safety digital outputs
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar)250mA
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum0,25A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-type
Gerilim düşümü Ud, maksimum0,5V
Kalıcı akım lr, maximum0,5mA
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,25A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,25A
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-type
Gerilim düşümü Ud, maksimum5V
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,05A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,05A
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
etki eden radyasyonIEC 61000-6-4
EMC değeriIEC 61000-6-2
Pin ataması
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Emniyetli giriş 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Emniyetli çıkış 1
PIN 5OUT Diyagnostik çıkış OUT
PIN 6X2 Emniyetli giriş 2
PIN 7Y2 Emniyetli çıkış 2
PIN 8IN fonksiyonsuz
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)CST 34-S-1CST 34-S-2CST 34-S-3CST 180-1CST 180-2
Güvenlik şalt donanımı önerisiPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Not (genel)Evaluation requirements: dual-channel safety input, suitable for p-type sensors with NO function. The safety-monitoring module must tolerate internal functional tests of the sensors with cyclic switch-off of the sensor outputs for max. 0.5 ms. Short-circu
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.10.2026 13:49