CSS 8-180-2P-E-LST 3,5M
Ürün numarası:101181991

Ürün açıklaması
- Konektör M12, 4-kutup
- Termoplastik muhafaza
- Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
- Hizasından kaçık uyarı mümkün mü
- Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- Sensörün histeresis aralığı sınırına yakın çalıştığı zaman erken uyarı
- 16 sensörlerinin seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
- 2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışları
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıCSS 8-180-2P-E-LST 3,5M
Ürün numarası (sipariş numarası)101181991
EAN (European Article Number)4030661316581
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-46-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001829
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001829
Onaylar
VerilericULusTÜVUKCA
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Etkili kuralendüktif
Gövdenin konstrüksiyon şeklisilindir, dişli
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada değil
Sensör topolojisiBir seride tek sensör veya son nokta sensörü
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Malzeme, etkili alanPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Somunların malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Reaksiyon süresi, maksimum30ms
Risk süresi, maximum30ms
Brüt ağırlık270g
Genel veriler - Özellikler
Kısa devre algılamasıEvet
Kısa devre tanımıEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Sensörlerin seri bağlantı sayısı16
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri3,57 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi, tipik8mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao7mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar10mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Histeresis (anahtar mesafesi), maximum0,7mm
Hassasiyet R' yi tekrarlayın0,2mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine3,5m
Fiş bağlantısı, çıkışKonektör M12, 4-kutup
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM18
anahtar ağzı genişliği24SW
Sensörün boyu92mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +85 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +10 %
Yüksüz akım I0, tipik50mA
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı1.000mA
Anahtarlama frekansı, yaklaşık3Hz
Electrical data - Safety digital outputs
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar)500mA
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum0,5A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-type
Gerilim düşümü Ud, maksimum0,5V
Kalıcı akım lr, maximum0,5mA
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,5A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,5A
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) Çok renkli LED: yeşil, kırmızı, sarı
Pin ataması
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2Y2 Emniyetli çıkış 2
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Emniyetli çıkış 1
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı2x Somunlar M18 x 1
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)CST 180-1CST 180-2
Güvenlik şalt donanımı önerisiPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Not (genel)Evaluation requirements: dual-channel safety input, suitable for p-type sensors with NO function. The safety-monitoring module must tolerate internal functional tests of the sensors with cyclic switch-off of the sensor outputs for max. 0.25 ms. Short-circ
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.08.2026 13:19