CSS-T
Ürün numarası:101190026

Ürün açıklaması
- hedef Sensörler
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıCSS-T
Ürün numarası (sipariş numarası)101190026
EAN (European Article Number)4030661355894
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-44-01-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-44-01-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-44-01-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002925
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002925
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
TasarımT-adaptörü
Konektör (elektriksel)1 x Konektör, 5-kutup2 x Kaplin, 5- ile 8-kutup
Brüt ağırlık40g
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk56mm
Genişlik23,5mm
Yükseklik15mm
çapı ISO-dişM12
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Elektriksel veriler
Nominal çalışma gerilimi30VDC
Çalışma akımı2.000mA
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu)Sensörler
Note
Not (genel)With the CSS-T T-adapter, CSS 34 sensors can be daisy-chained.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 06.11.2026 22:22