CSS-T-A
Ürün numarası:101190025

Ürün açıklaması
- hedef CSS 34
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıCSS-T-A
Ürün numarası (sipariş numarası)101190025
EAN (European Article Number)4030661355900
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-44-01-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-44-01-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-44-01-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002925
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002925
Genel veriler
Tasarımdüz
Konektör (elektriksel)1 x Konektör, 5-kutup
Brüt ağırlık21g
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk43mm
Genişlik16,5mm
Yükseklik16,5mm
çapı ISO-dişM12
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Elektriksel veriler
Nominal çalışma gerilimi60VDC
Çalışma akımı2.000mA
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu)Sensörler
Note
Not (genel)Please note that voltage losses could occur (due to cable length, cable section, voltage drop/sensor). It also restricts the maximum number of sensors wired in series.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.11.2026 07:34