CSS-Y-8P
Ürün numarası:101209416

Ürün açıklaması
- Seri tanılamalı seri kablolama için aksesuarlar
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıCSS-Y-8P
Ürün numarası (sipariş numarası)101209416
EAN (European Article Number)4030661388809
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-44-01-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-44-01-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-44-01-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002925
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002925
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
TasarımY adaptörü
Konektör (elektriksel)1 x Konektör, 8-kutup2 x Kaplin, 8-kutup
Brüt ağırlık50g
Mekanik veriler
Sıkma torku, maximum1Nm
Mechanical data - connector side A
Fişin kodlanmasıA
Fişin kilitlenmesiScrew locking
Vida bağlantı malzemesiMetal, CuZn, nickel-plated
Kulp gövdesinin malzemesiPlastic, TPU
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk54,5mm
Genişlik38mm
Yükseklik20mm
çapı ISO-dişM12
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
Elektriksel veriler
Çalışma akımı4.000mA
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu)Bobin kilitlemeli ve sensörler
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.11.2026 15:31