CSS-Y-8P-VA
Ürün numarası:103008717

Ürün açıklaması
- Seri tanılamalı seri kablolama için aksesuarlar
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıCSS-Y-8P-VA
Ürün numarası (sipariş numarası)103008717
EAN (European Article Number)4030661552118
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-44-01-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-44-01-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-44-01-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002925
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002925
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
TasarımY adaptörü
Konektör (elektriksel)1 x Konektör, 8-kutup2 x Kaplin, 8-kutup
Brüt ağırlık47g
Mekanik veriler
Sıkma torku, maximum1Nm
Mechanical data - connector side A
Fişin kilitlenmesiScrew locking
Vida bağlantı malzemesiMetal, V4A
Kulp gövdesinin malzemesiPlastic, TPU
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk54,5mm
Genişlik38mm
Yükseklik20mm
çapı ISO-dişM12
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
Elektriksel veriler
Nominal çalışma gerilimi30VDC
Çalışma akımı4.000mA
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu)Bobin kilitlemeli ve sensörler
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.10.2026 19:25