CSS-Y-A-8P
Ürün numarası:101209414

Ürün açıklaması
- konektörü emniyet kanallarını çalıştırma gerilimi ile besler.
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıCSS-Y-A-8P
Ürün numarası (sipariş numarası)101209414
EAN (European Article Number)4030661388793
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-44-01-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-44-01-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-44-01-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002925
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002925
Genel veriler
TasarımTerminating plug
Konektör (elektriksel)1 x Konektör, 8-kutup
Brüt ağırlık21g
Mekanik veriler
Sıkma torku, maximum1Nm
Mechanical data - connector side A
Fişin kilitlenmesiScrew locking
Vida bağlantı malzemesiMetal, CuZn, nickel-plated
Kulp gövdesinin malzemesiPlastic, TPU
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk43mm
Genişlik16,5mm
Yükseklik16,5mm
çapı ISO-dişM12
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-28 ... +75 °C
Elektriksel veriler
Nominal çalışma gerilimi30VDC
Çalışma akımı4.000mA
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu)Bobin kilitlemeli ve sensörler
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.11.2026 04:00