CST 180-1 KPL
Ürün numarası:101177198

Ürün açıklaması
- Sensörün ön ve yanal uyarımı mümkündür.
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıCST 180-1 KPL
Ürün numarası (sipariş numarası)101177198
EAN (European Article Number)4030661307985
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Not (Sipariş ayrıntıları)Not: Sensör ve aktüatör ayrı olarak sipariş edilmelidir.
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik
Terminal sabitleme malzemesiPlastik
Brüt ağırlık35g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu24,4mm
Aktüatörün genişliği 46mm
Aktüatörün yüksekliği25mm
Teslimat kapsamı
Montaj malzemesinin teslimat kapsamıAktüatör CST 180-1
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 16.08.2026 00:55