CST 180-2 KPL.
Ürün numarası:101179574

Ürün açıklaması
- Sensörün ön ve yanal uyarımı mümkündür.
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıCST 180-2 KPL.
Ürün numarası (sipariş numarası)101179574
EAN (European Article Number)4030661314952
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Not (Sipariş ayrıntıları)Not: Sensör ve aktüatör ayrı olarak sipariş edilmelidir.
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık16g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün çapıM18
Aktüatörün genişliği 25mm
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir1x Aktüatör CST 180-2
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı2x Somunlar M18
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 30.09.2026 11:30