CST 30-1
Ürün numarası:101209887

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıCST 30-1
Ürün numarası (sipariş numarası)101209887
EAN (European Article Number)4030661386829
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Not (Sipariş ayrıntıları)Not: Sensör ve aktüatör ayrı olarak sipariş edilmelidir.
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık47g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün çapıM30
Aktüatörün genişliği 15mm
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir1x Aktüatör CST 30-1
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı2x Somunlar M30
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 30.08.2026 09:26