CST 30S-1
Ürün numarası:101193607

Ürün açıklaması
- Paslanmaz çelik mahfaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıCST 30S-1
Ürün numarası (sipariş numarası)101193607
EAN (European Article Number)4030661381640
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Not (Sipariş ayrıntıları)Not: Sensör ve aktüatör ayrı olarak sipariş edilmelidir.
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPaslanmaz çelik
Brüt ağırlık139g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün çapıM30
Aktüatörün genişliği 24,5mm
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir1x Aktüatör CST 30S-1
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı2x Somunlar M30
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 30.10.2026 02:23