CST 34-S-3
Ürün numarası:101203434

Ürün açıklaması
- Sensörün ön ve yanal uyarımı mümkündür.
- küçük gövde
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıCST 34-S-3
Ürün numarası (sipariş numarası)101203434
EAN (European Article Number)4030661372808
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Not (Sipariş ayrıntıları)Not: Sensör ve aktüatör ayrı olarak sipariş edilmelidir.
Genel veriler
Malzeme, aktüatörPlastik
Brüt ağırlık15g
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanönyan taraf
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu12mm
Aktüatörün genişliği 27mm
Aktüatörün yüksekliği35mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.10.2026 06:44