CST 34-V-1
Ürün numarası:101181429

Ürün açıklaması
- Üstten uyarılı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıCST 34-V-1
Ürün numarası (sipariş numarası)101181429
EAN (European Article Number)4030661315973
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Not (Sipariş ayrıntıları)Not: Sensör ve aktüatör ayrı olarak sipariş edilmelidir.
Genel veriler
Malzeme, aktüatörPlastik
Brüt ağırlık22g
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanön taraf
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu35mm
Aktüatörün genişliği 102mm
Aktüatörün yüksekliği27mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.10.2026 07:11