DHS-150-BKBU-L
Ürün numarası:137000626

Ürün açıklaması
- Sol kapılar içindir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıDHS-150-BKBU-L
Ürün numarası (sipariş numarası)137000626
EAN (European Article Number)8905236107610
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
MalzemeÇelik
Malzeme, operatörlerPlastik
Montaj plakasının malzemesisteel
Kulp gövdesinin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık2.000g
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kapı menteşesiSol
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}50N
Not (Hareket ettirici kuvvet)The actuating force corresponds at least to the specified latching force of the solenoid interlock.Depending on the installation situation and the condition of the door, this can be higher.
aktüatör monte edilmişDış
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu60mm
Aktüatörün genişliği 194,2mm
Aktüatörün yüksekliği71,8mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.Emniyetli kilit teslimat kapsamına dahil değildir.
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı2x ulaşılamaz vidalar
Note
Not (Acil çıkış)Montaj sadece korunaklı bölge dışında yapılır
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.10.2026 16:27