E2-40/13-EF
Ürün numarası:103043098

Ürün açıklaması
- Plastik
- Resetlemek için çek
- Termoplastik sürümlü Acil Stop butonu Ø 40 mm
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Koruma sınıfı IP65
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıE2-40/13-EF
Ürün numarası (sipariş numarası)103043098
EAN (European Article Number)4030661561622
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-12
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-12
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-12
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001038
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001038
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı ELM Teslimatta dahildir
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 60947-5-5EN ISO 13850
TasarımEmergency stop pushbutton
Yapı şekliIntegrated jump mechanism
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Malzeme, operatörlerPlastik
Ön halka malzemesiPlastik
Renk operatörlerkırmızı
Ön halkanın rengigold
Brüt ağırlık60g
Genel veriler - Özellikler
Acil Stop butonuEvet
Ön plaka montajıEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Entegre atlama mekanizmasıEvet
Harici ani hareket mekanizmasıHayır
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Kontak elemanı sayısı, maksimum2
Mekanik veriler
Kilit açmaÇekmece açma
Mekanik ömür, Acil Stop butonu50.000operasyon sayısı
Kumanda stroku5mm
MontajMontaj flanşı ELM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
ACİL DURDURMA'nın tipik çalıştırma kuvveti25N
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği42mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Montaj derinliği60mm
Not (Montaj derinliği)Depth behind front panel including one contact element
aktüatör kafaları için çaplar40mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-40 ... +100 °C
Elektriksel veriler
ACİL DURDURMA'nın anahtarlama frekansı, maksimum10/h
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.11.2026 07:06