EDAN6
Ürün numarası:101019612

Ürün açıklaması
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Döner tahrik hedef Potansiyometre
- Koruma sınıfı IP65
- Aluminyum muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEDAN6
Ürün numarası (sipariş numarası)101019612
EAN (European Article Number)4030661485188
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-13
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000222
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000222
Genel veriler
TasarımÖn plaka montajı
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarKalıplı contalarMembranlar
Ön halka malzemesiAluminyum - anotlu
Mafsal malzemesiPlastik
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Kol rengiSiyah
Brüt ağırlık80g
Genel veriler - Özellikler
Tamamen yalıtılmış Evet
Mekanik veriler
MontajMontaj flanşı
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği28mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Montaj derinliği63mm
Not (Montaj derinliği)Artı konnektör
çapı55mm
Ön halkanın çapı29,5mm
Kolun uzunluğu28mm
Montaj deliği22,3mm
Potansiyometre tutucusunun deliği30 … 40 mm
Milin çapı, maximum6mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirPotansiyometreler teslimatta dahil değildir, ilgili imalatçılardan sipariş edilmelidir.: Potansiyometreler teslimatta dahil değildir, ilgili imalatçılardan sipariş edilmelidir.
Note
Not (genel)For mounting the potentiometer, a central-hole fastening and two different fastenings with three holes are provided.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.11.2026 23:52