EDLHWS
Ürün numarası:101006433

Ürün açıklaması
- kasıt olmadan yapılan dokunmalara karşı 6 mm koruyucu conta
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Koruma sınıfı IP65
- Aluminyum muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEDLHWS
Ürün numarası (sipariş numarası)101006433
EAN (European Article Number)4030661614939
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000223
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000223
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı ELM Teslimatta dahildir
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımIlluminated pushbuttonÖn plaka montajı
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarKalıplı contalarMembranlar
Malzeme, operatörlerCam
Ön halka malzemesiAluminyum - anotlu
Renk operatörlerBeyaz
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Colour of the bezelblack
Brüt ağırlık40g
Genel veriler - Özellikler
Ön plaka montajıEvet
AydınlatılabilirEvet
Yükseltilmiş kenarEvet
Montaj flanşıEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Anahtar konumlarının sayısı1
Kontak elemanı sayısı, maksimum2
Mekanik veriler
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları1.000.000operasyon sayısı
MontajMontaj flanşı ELM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Basmalı düğmenin tipik çalıştırma kuvveti1,5N
Kumanda stroku, minimum4mm
Kumanda stroku, maximum5mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği20mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Temas yüzeyinin yüksekliği0,5mm
Dokunmatik yüzeyin çapı20mm
Ön halkanın çapı29,5mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama40 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-28 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.11.2026 12:47