EDLMRT/504
Ürün numarası:101190140

Ürün açıklaması
- ile membran
- Saydam membran altında semboller hala belirgin bir şekilde görülür.
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Koruma sınıfı IP65
- Aluminyum muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEDLMRT/504
Ürün numarası (sipariş numarası)101190140
EAN (European Article Number)4030661603353
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000223
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000223
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımIlluminated pushbuttonÖn plaka montajı
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiMembranlar
Malzeme, operatörlerCam
Ön halka malzemesiAluminyum - anotlu
Renk operatörlerkırmızı
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Colour of the bezelblack
Brüt ağırlık40g
Genel veriler - Özellikler
Sembol etiketleme ileEvet (1)
membranEvet
Ön plaka montajıEvet
AydınlatılabilirEvet
Montaj flanşıEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Anahtar konumlarının sayısı1
Kontak elemanı sayısı, maksimum2
Mekanik veriler
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları1.000.000operasyon sayısı
MontajMontaj flanşı ELM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Sembol Etiketleme Numarası504
Basmalı düğmenin tipik çalıştırma kuvveti1,5N
Kumanda stroku, minimum4mm
Kumanda stroku, maximum5mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği14mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Temas yüzeyinin yüksekliği0,5mm
Dokunmatik yüzeyin çapı20mm
Ön halkanın çapı29,5mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama40 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-28 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı ELM Teslimatta dahildir
Note
Not (genel)The membrane protects the button against grinding dust or other pasty, viscous substances.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.11.2026 21:02