EDP40GN
Ürün numarası:101006299

Ürün açıklaması
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Koruma sınıfı IP65
- Aluminyum muhafaza
- zor ortam koşulları için
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEDP40GN
Ürün numarası (sipariş numarası)101006299
EAN (European Article Number)4030661429540
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-12
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-12
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-12
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001038
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001038
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı EFM Teslimatta dahildir
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımMushroom impact buttonÖn plaka montajı
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiKalıplı contalar
Malzeme, operatörlerAluminium, anodised
Ön halka malzemesiAluminyum - anotlu
Renk operatörleryeşil
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık49g
Genel veriler - Özellikler
Montaj flanşıEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Anahtar konumlarının sayısı1
Kontak elemanı sayısı, maksimum3
Mekanik veriler
Kilit açmayok
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları1.000.000operasyon sayısı
MontajMontaj flanşı EFM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Basmalı düğmenin tipik çalıştırma kuvveti2N
Kumanda stroku, minimum4mm
Kumanda stroku, maximum5mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği27,5mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Not (Montaj derinliği)Depth behind front panel including one contact element
aktüatör kafaları için çaplar37mm
Ön halkanın çapı29,5mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 60mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-28 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.11.2026 21:50