EDRR40RT-303KOMPL-BUE
Ürün numarası:103002885

Ürün açıklaması
- Metal sürümlü Acil Stop butonu Ø 38,5 mm
- Panelin önden projeksiyonu 29 mm
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Koruma sınıfı IP65
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEDRR40RT-303KOMPL-BUE
Ürün numarası (sipariş numarası)103002885
EAN (European Article Number)4030661428604
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-12
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-12
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-12
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001038
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001038
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
TasarımEmergency stop pushbuttonÖn plaka montajı
Yapı şekliExternal jump mechanism
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Malzeme, operatörlerAluminium, anodised
Ön halka malzemesiAluminyum - anotlu
Renk operatörlerkırmızı
Ön halkanın rengigold
Brüt ağırlık135g
Genel veriler - Özellikler
Acil Stop butonuEvet
Ön plaka montajıEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Harici ani hareket mekanizmasıEvet
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Kontak elemanı sayısı, maksimum2
Mekanik veriler
Kilit açmaRotating-draw-unlatcher
Mekanik ömür, Acil Stop butonu100.000operasyon sayısı
Kumanda stroku5mm
MontajMontaj flanşı ELM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
ACİL DURDURMA'nın tipik çalıştırma kuvveti25N
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği29mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Montaj derinliği65mm
Not (Montaj derinliği)Depth behind front panel including one contact element
aktüatör kafaları için çaplar38,5mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 40mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
Elektriksel veriler
ACİL DURDURMA'nın anahtarlama frekansı, maksimum600/h
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı ELM Teslimatta dahildirScope of delivery with contact element 1x EF303.1Scope of delivery with EMERGENCY STOP sign MDP-8 GBScope of delivery with spring element EFR
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.10.2026 13:26