EDTHRT/SWELOX.
Ürün numarası:101206456

Ürün açıklaması
- kasıt olmadan yapılan dokunmalara karşı 6 mm koruyucu conta
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Koruma sınıfı IP65
- Aluminyum muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEDTHRT/SWELOX.
Ürün numarası (sipariş numarası)101206456
EAN (European Article Number)4030661584683
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
TasarımÖn plaka montajıPushbutton
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarKalıplı contalar
Malzeme, operatörlerAluminium, anodised
Ön halka malzemesiAluminyum - anotlu
Renk operatörlerkırmızı
Ön halkanın rengiSiyah
Brüt ağırlık35g
Genel veriler - Özellikler
Yükseltilmiş kenarEvet
Montaj flanşıEvet
Tamamen yalıtılmış Evet
Anahtar konumlarının sayısı1
Kontak elemanı sayısı, maksimum3
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
Kurulum yüksekliği20mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Dokunmatik yüzeyin çapı23mm
Ön halkanın çapı29,5mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama40 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı EFM Teslimatta dahildir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.10.2026 09:25