EDTRGNV
Ürün numarası:101006365

Ürün açıklaması
- çekmeli
- Montaj deliği Ø 30.5 mm
- Koruma sınıfı IP65
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEDTRGNV
Ürün numarası (sipariş numarası)101006365
EAN (European Article Number)4030661464947
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
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı EFM Teslimatta dahildir
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımÖn plaka montajıPushbutton
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiKalıplı contalar
Malzeme, operatörlerAluminium, anodised
Ön halka malzemesiAluminyum - anotlu
Renk operatörleryeşil
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık52g
Genel veriler - Özellikler
Montaj flanşıEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Kontak elemanı sayısı, maksimum3
Mekanik veriler
Kilit açmaAçma butonuna basma
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
Kurulum yüksekliği2,5mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Temas yüzeyinin yüksekliği0,5mm
Dokunmatik yüzeyin çapı23mm
Ön halkanın çapı34,5mm
Montaj deliği30,5mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama40 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-28 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.11.2026 07:22