EF303SF.1
Ürün numarası:101006587

Ürün açıklaması
- Yassı geçmeli konektör
- Montaj flanşı konumu 1
- 11-12; 23-24 (Kontakt etiketleme)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEF303SF.1
Ürün numarası (sipariş numarası)101006587
EAN (European Article Number)4030661614809
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-13-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-13-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-13-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000041
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000041
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımTuş
Yapı şekliSlow action
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Brüt ağırlık19g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Montaj yönergeleritak çıkar
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
pozitif fren hareketi2mm
Kontakt açıklığı3 mm normalde açık kontakt (NO)
3 mm Açıcı düzen (NC)
3 mm Açıcı düzen (NC)
Not (geri gelme süresi)100 mm/saniyelik devreye alma hızında geri tepme süresi
Montaj flanşı konumu1
Mekanik veriler - Boyutlar
Type of electrical connectionflat plug connection
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk46mm
Genişlik10mm
Derinlik60mm
Ortam koşulları
Anahtarlama bölümünün koruma türüIP40
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-40 ... +80 °C
şoka karşı direnç110 g / 4 ms
karşı son derece dirençli Karşı son derece dirençli : 20 g / 10…200 Hz
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui400 V
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-158A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-135A
Düşük gerilimler için uygun≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Anahtarlama elemanıNormalde kapalı kontakt (NC) / Normalde açık kontakt (NO)
Anahtarlama prensibiSchleichschaltung mit Sicherheitsfeder
Geri gelme süresi, maximum5ms
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Kontakt etiketleme11-1223-24
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.11.2026 23:01