EFK10.2
Ürün numarası:131022276

Ürün açıklaması
- Kafes kelepçeleri
- Montaj flanşı konumu 2
- 21-22 (Kontakt etiketleme)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEFK10.2
Ürün numarası (sipariş numarası)131022276
EAN (European Article Number)8905236109225
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımTuş
Yapı şekliSlow action
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Brüt ağırlık14g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Mekanik veriler
Montaj yönergeleritak çıkar
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
pozitif fren hareketi2mm
Kontakt açıklığı1 mm
Not (geri gelme süresi)100 mm/saniyelik devreye alma hızında geri tepme süresi
Montaj flanşı konumu1
Mekanik veriler - Boyutlar
Type of electrical connectionYay makara bağlantısı
Kablo kesiti, minimum2 x 0,08 mm²
Kablo kesiti, maximum2 x 1,5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk46mm
Genişlik10mm
Derinlik51mm
Ortam koşulları
Anahtarlama bölümünün koruma türüIP40
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-40 ... +80 °C
şoka karşı direnç110 g / 4 ms
karşı son derece dirençli Karşı son derece dirençli : 20 g / 10…200 Hz
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui400 V
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-158A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-135A
Düşük gerilimler için uygun≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Geri gelme süresi, maximum5ms
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Kontakt etiketleme21-22
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.11.2026 07:59