EFR.1
Ürün numarası:101031749

Ürün açıklaması
- Yay elemanı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEFR.1
Ürün numarası (sipariş numarası)101031749
EAN (European Article Number)4030661606347
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-13-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-13-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-13-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000041
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000041
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Tasarımspring element
Yapı şekliSpring element EFR without contact protection
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık35g
Mekanik veriler
Montaj yönergeleritak çıkar
MontajMontaj flanşı
Montaj flanşı konumu3
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk46mm
Genişlik10mm
Derinlik60mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-40 ... +80 °C
şoka karşı direnç30 g / 18 ms
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.11.2026 22:14