EL
Ürün numarası:101006553

Ürün açıklaması
- Akkor lambası sembolü ile baskı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEL
Ürün numarası (sipariş numarası)101006553
EAN (European Article Number)4250116201068
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-09
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-09
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-09
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000204
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000204
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Brüt ağırlık20g
Mekanik veriler
Montaj yönergeleritak çıkar
Sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum1Nm
Montaj flanşı konumu3
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0.5 mm², esnek0.5 mm², sağlam
Kablo kesiti, maximum1.5 mm², esnek2.5 mm², sağlam
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk46mm
Genişlik10mm
Derinlik60mm
Ortam koşulları
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +80 °C
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) Besleme gerilimi UB: 24 VAC/DC
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.11.2026 09:58