ELDE.NBL230
Ürün numarası:101166025

Ürün açıklaması
- Vida bağlantısı
- Montaj flanşı konumu 3
- mavi LED
- 230 VAC
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıELDE.NBL230
Ürün numarası (sipariş numarası)101166025
EAN (European Article Number)4250116200849
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-09
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-09
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-09
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000204
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000204
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımLED module
Yapı şekliWith integrated LED
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Brüt ağırlık25g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, genelEvet
Mekanik veriler
Montaj yönergeleritak çıkar
Montaj flanşı konumu3
Mekanik veriler - Boyutlar
Type of electrical connectionVida terminalleri
Terminal tanımlamalarıEN 50005EN 50013
Kablo kesiti, minimum0.5 mm², esnek0.5 mm², sağlam
Kablo kesiti, maximum1.5 mm², esnek2.5 mm², sağlam
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk46mm
Genişlik30mm
Derinlik60mm
Ortam koşulları
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-40 ... +80 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui440 V
Elektriksel veriler
İşletim voltajı115 ... 230 VAC115 ... 230 VAC
Nominal çalışma gerilimi115 ... 230 VAC
Kontakt etiketlemeX1 - X2
Durum göstergesi
LED'in rengiMavi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) Besleme gerilimi UB: 230 VAC
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 08.11.2026 21:50