ELEK
Ürün numarası:101167368

Ürün açıklaması
- LED sembolü ile baskı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıELEK
Ürün numarası (sipariş numarası)101167368
EAN (European Article Number)4030661463797
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-09
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-09
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-09
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000204
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000204
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımTuş
Yapı şekliLighting element with Ba9S socket
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Brüt ağırlık20g
notLED sembolü ile baskı
Mekanik veriler
Montaj yönergeleritak çıkar
Montaj flanşı konumu3
Mekanik veriler - Boyutlar
Type of electrical connectionYay makara bağlantısı
Kablo kesiti, minimum2 x 0,08 mm²
Kablo kesiti, maximum2 x 1,5 mm²
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk46mm
Genişlik10mm
Derinlik51mm
Ortam koşulları
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +80 °C
Elektriksel veriler
Nominal çalışma gerilimi24VAC
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Kontakt etiketlemeX1 - X2
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) Besleme gerilimi UB: 24 VAC/DC
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Işıklandırmalar opsiyonel olarak satın alınmalıdır.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.11.2026 05:08