ELM
Ürün numarası:101014387

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıELM
Ürün numarası (sipariş numarası)101014387
EAN (European Article Number)4250116201648
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-13-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-13-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-13-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000041
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000041
Not (Sipariş ayrıntıları)Not: N ve E serilerinin ışıklı cihazları için montaj flanşı
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
TasarımMounting flange
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Gövdelerin malzemesiPA
Montaj flanşı renkSiyah
Tespit cıvataları rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık16g
Mekanik veriler
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Tespit cıvataları malzemesiAparatın malzemesi
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik29mm
Yükseklik17mm
Derinlik42mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1,5mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 50mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-25 ... +80 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.11.2026 03:20