EMEGBV
Ürün numarası:101006525
Arşiv

Ürün açıklaması
- Montaj deliği Ø 30.5 mm
- Koruma sınıfı IP65
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEMEGBV
Ürün numarası (sipariş numarası)101006525
EAN (European Article Number)4030661614847
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000223
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000223
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
TasarımIndicator lightsÖn plaka montajı
Yapı şekliYuvarlak
Ön halka malzemesimetal
Kubbenin ve rengisarı
Brüt ağırlık40g
Signal image, opticalPermanent light
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği12mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Montaj derinliği71mm
Not (Montaj derinliği)Depth behind front panel including light element
Tepe noktasının yüksekliği9,5mm
Kubbenin çapı20mm
Ön halkanın çapı34,5mm
Montaj deliği30,5mm
Elektriksel veriler
Nominal çalışma gerilimi24VAC
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.11.2026 09:45