EMEGN/ELE230
Ürün numarası:101006518
Arşiv

Ürün açıklaması
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Koruma sınıfı IP65
- Aluminyum muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıEMEGN/ELE230
Ürün numarası (sipariş numarası)101006518
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000223
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000223
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımIndicator lightsÖn plaka montajı
Yapı şekliYüksek başlıkYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiKalıplı contalar
Üst taraf malzemesiPlastik
Ön halka malzemesimetal
Kubbenin ve rengiyeşil
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık65g
Signal image, opticalPermanent light
Genel veriler - Özellikler
AydınlatılabilirEvet
Montaj flanşıEvet
Tamamen yalıtılmış Evet
Mekanik veriler
MontajMontaj flanşı ELM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği12mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Montaj derinliği60mm
Not (Montaj derinliği)Depth behind front panel including light element
Halatın toplam29,5mm
Tepe noktasının yüksekliği9,5mm
Kubbenin çapı20mm
Ön halkanın çapı29,5mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama40 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
İşletim voltajı110 ... 230 VAC
Nominal çalışma gerilimi110 ... 230 VAC
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı ELM Teslimatta dahildir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.10.2026 21:56