EMERTV
Ürün numarası:101006521
Arşiv

Ürün açıklaması
- Montaj deliği Ø 30.5 mm
- Koruma sınıfı IP65
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıEMERTV
Ürün numarası (sipariş numarası)101006521
EAN (European Article Number)4030661614861
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000223
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000223
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
TasarımIndicator lightsÖn plaka montajı
Yapı şekliYuvarlak
Ön halka malzemesimetal
Kubbenin ve rengikırmızı
Brüt ağırlık43g
Signal image, opticalPermanent light
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği12mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Montaj derinliği71mm
Not (Montaj derinliği)Depth behind front panel including light element
Tepe noktasının yüksekliği9,5mm
Kubbenin çapı20mm
Ön halkanın çapı34,5mm
Montaj deliği30,5mm
Elektriksel veriler
Nominal çalışma gerilimi24VAC
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 05.11.2026 05:23