EML.VGN
Ürün numarası:101006222

Ürün açıklaması
- yassı kubbe
- Montaj deliği Ø 30.5 mm
- Koruma sınıfı IP65
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEML.VGN
Ürün numarası (sipariş numarası)101006222
EAN (European Article Number)4030661548685
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000223
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000223
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımIndicator lightsÖn plaka montajı
Yapı şekliYassı başlıkYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiKalıplı contalar
Üst taraf malzemesiCam
Ön halka malzemesiAluminyum
Kubbenin ve rengiyeşil
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık40g
Genel veriler - Özellikler
AydınlatılabilirEvet
Montaj flanşıEvet
Tamamen yalıtılmış Evet
Mekanik veriler
MontajMontaj flanşı
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Halatın toplam35mm
Tepe noktasının yüksekliği0,5mm
Kubbenin çapı11mm
Ön halkanın çapı35mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama40 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 05.11.2026 08:37